{"id":"8176818","name":"PMCprotego D.01/A00/0/0/2/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprotego D.01/A00/0/0/2/110-230VAC
Numero dell'articolo: 8176818
GTIN: 4046548085549
Technical Details
at 3 x 230 AC supply voltage:
Permanent output current: 2,5 A;
Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A;
Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA
Internal brake resistor and mains filter
additional hardware option: Expansion Card Profinet
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore ...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Technical Details
at 3 x 230 AC supply voltage:
Permanent output current: 2,5 A;
Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A;
Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA
Internal brake resistor and mains filter
additional hardware option: Expansion Card Profinet
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo intervallo di fase |
Mains Supply
|
| Tensione di alimentazione (V) |
110 - 230
V |
| Tens. alimentazione con fasi |
1 x 110…3 x 230 V
|
| Tipo di tensione alimentazione |
AC
|
| Tipo tensione alimentazione U1 |
AC
|
| Scopo di U2 |
Supply
|
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
V |
| Tipo tensione alimentazione U2 |
DC
|
| Tolleranza U2 con freno |
+15%
|
| Tolleranza U2 senza freno |
+15%
|
Sezione di potenza
| Max. freq. attivaz. liv.prest. |
30/h
|
| Corr. cont. uscita con 3x230 V |
2.5
A |
| Picco di corrente per 2 s |
4.5
A |
| Picco di corrente per 5 s |
3
A |
| Freq. clock inverter |
8
kHz |
| Gamma tens. Tens.circ. interm. |
450 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| PMCEspansione Firmware |
2 = EtherCat
|
Ingresso resolver
| Tipo connett.ConnessResolver |
Connettore femm. Sub-D 9 poli
|
Ingresso encoder SinCos, encoder incrementale
| Tipo connett.enc./colleg.ecder |
Connettore femm. Sub-D 15 poli
|
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici |
2
|
| Tipo ingressi analogici |
Tensione
|
| Range segnale ingr. analog. |
-10 - 10 V
|
| Risoluzione ingressi analogici |
16
Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
4 - 6
|
| Liv. segn. su ingr. per 0 |
-3 - +5 V DC
|
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 |
24 V DC
|
| Isolam. elettrico ingressi |
Sì
|
Uscite a semiconduttore (standard)
| Numero di uscite ausiliarie |
2
|
| Isolam. galv. usc. SC non sic. |
Sì
|
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET |
RJ45
|
Interfaccia CANopen
Interfaccia seriale
Interfacce di comunicazione
| Tipo conn. Interfaccia RS-232 |
Connett. maschio Sub-D 9 poli
|
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente |
DIN EN 60721-3-3
|
| Classe temperatura ambiente |
1K4
|
| Classe temperatura ambiente |
3K3
|
| Temperatura ambiente |
0 - 40
°C |
| Temp.ambiente RiduzionePotenza |
40 - 55°C
|
| Riduzione potenza |
2,5%/K
|
| Norma temp. magazzinaggio |
DIN EN 60721-3-1
|
| Modifica temp. conservazione |
20 K/h
|
| Esposiz. a umidità sec. norma |
DIN EN 60721-3-3
|
| Indicazione umidità |
85 % umid. rel. (UR)
|
| Classe di umidità |
1K3
|
| Condensazione ammessa |
non consentito
|
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. |
1000 m
|
| Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. |
1000 - 2500 m oltre NN
|
| Riduzione potenza per 100m |
1,5%/100 m
|
| EMC sec. norma .... |
EN 61800-3
|
| Vibrazioni sec. Norma ... |
EN 60721-3-3
|
| Tipo di raffreddamento |
Ventilatore integrato
|
| Emissioni acustiche |
43 dB (A)
|
| Grado protezione Norma |
EN 60529
|
| Grado di protezione vano di mo |
|
| Grado di protez. custodia |
IP20
|
| Tipo di protezione morsetti |
|
Dati meccanici
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Materiale custodia |
Acciaio zincato
|
| Altezza |
345
mm |
| Larghezza |
70
mm |
| Profondità |
243
mm |
| Peso netto |
4500
g |
| Peso lordo |
5600
g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE
|
| Conformità RoHS |
sì
|
| Eccezioni RoHS |
sì
|
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
6a
|
| Conformità REACh |
almeno una sostanza SVHC
|
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
|
| Quota % dell'inquinante |
> 0,1
|
| CAS No. |
7439-92-1
|
| Voce SCIP disponibile |
Sì
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dati commerciali
| Versione ECLASS |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| Versione ETIM |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548085549
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Tipo di num. tariffa doganale |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quant. per unità di packaging |
1
|