Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprotego D connector X0Y
Numero dell'articolo: 8176347
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
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
Omologazione | UL Recognized Component |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Categoria di sovratensione | III / II |
Dati meccanici
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | stagnato |
Materiale superf. Contatto 3 | stagnato |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Peso netto | 34 g |
Peso lordo | 41 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548086218 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |