text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCcable M2/C2B5/010/1Q0/S1

Numero dell'articolo: 8177252
GTIN: 4046548086300
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foresee...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M15 9 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connettore maschio PC5 6 poli  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Sn  
Lunghezza cavo 10  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Arancio  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Diametro est. max. cavo K1 11.2  
11.8  
Sezione trasv. cond. dati K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Peso netto 2240  
Peso lordo 2580  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086300  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1