Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Numero dell'articolo: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza | 405 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 35 mm |
Peso netto | 560 g |
Peso lordo | 600 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Codice EAN | 4046548100969 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volume | 0 |