Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177068","name":"PMCtendo SZ.44/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCtendo SZ.44/1/2/2/7/K/H/30/00
Numero dell'articolo: 8177068
GTIN: 4046548086669
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 3,546 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative ...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 3,546 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022602 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| ETIM Reference Feature | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086669 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |