text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprimo C. spare part plug X40

Numero dell'articolo: 8176852
GTIN: 4046548088540
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Corrente nominale 10  
Temperatura ambiente 0  
40  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Materiale superf. Contatto 1 stagnato  
Materiale superf. Contatto 3 stagnato  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Peso netto 8  
Peso lordo 10  
 
Conformità RoHS sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088540  
Volume 0.172  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1