text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 P0 F/S EIP2

Numero dell'articolo: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, modulo principale, indice di prestazione P0, sistema dicontrollo I/O, failsafe e standard, 2 porte RJ45, adattatore EtherNet/IP con CIP Safety, supporto BOOTP, alimentatore integrato, alimentazione Module Supply 24 V DC 1,2A, alimentazione Periphery Supply 24 V DC 8 A, separazione di potenziale,collegamento di terra funzionale, slot integra...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSS u2, modulo principale, indice di prestazione P0, sistema dicontrollo I/O, failsafe e standard, 2 porte RJ45, adattatore EtherNet/IP con CIP Safety, supporto BOOTP, alimentatore integrato, alimentazione Module Supply 24 V DC 1,2A, alimentazione Periphery Supply 24 V DC 8 A, separazione di potenziale,collegamento di terra funzionale, slot integrato per scheda micro SD nellamorsettiera, con piastra di protezione. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 28.8  
Isolamento elettrico U1 Sì  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30%/+25%  
Isolamento elettrico U2 Sì  
Supporto memoria collegabile Scheda µSD  
Tipo disp. EtherNet/IP Adattatore  
EtherNET/IP RPI supportati 1 ... 3200 ms  
Certificazione EtherNet/IP ODVA  
Veloc. trasm. EtherNet/IP 100 Mbit/s  
CIPSafety RPI supportato 10 … 3200 ms  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Isolamento elettrico 1 tra UB e Periphery Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 2 tra UB e Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 3 tra Periphery e Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 3 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 4 tra Module Supply ed EtherNet/IP  
Tipo isolamento elettrico 4 Isolamento funzionale  
Materiale custodia parte inf. PPE  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 110.1  
Larghezza 64.1  
Profondità 94.7  
Peso netto 230  
Peso lordo 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Volume 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PsS u2, accessori, morsettiera, per moduli principali, 9 poli, collegamento a molla, con slot per scheda di memoria, micro SD,contenuto della confezione 1 pz.
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 1 GB, versioneindustriale, per moduli principali PSS u2
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.