text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m

Numero dell'articolo: 630317
GTIN: 4046548002072
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Corrente nominale 2  
Tipo cond. standard K1 82 Ohm/km  
Resistenza specifica K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacità conduttore K1 59,8pF/m  
Temperatura ambiente -25  
80  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 8 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Angolare  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Tipo cavo K1 Li9YC11Y  
Lunghezza cavo 5  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo, simile a RAL 1003  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6.75  
6.75  
Sezione del conduttore 0.25  
0.25  
Sezione trasv. cond. AWG K1 24  
Cordatura K1 8 fili intorno imbott.  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Numero fili 8  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL VW1  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 358  
Peso lordo 368  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548002072  
Volume 1.544  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1