text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m

Numero dell'articolo: 630341
GTIN: 4046548001877
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Corrente nominale 4  
Tipo cond. standard K1 57 Ohm/km  
Resistenza specifica K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacità conduttore K1 65,6pF/m  
Temperatura ambiente -25  
80  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP68  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 4 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Angolare  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Tipo cavo K1 LiF9Y11Y  
Lunghezza cavo 3  
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo, simile a RAL 1003  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 5.1  
5.1  
Sezione del conduttore 0.34  
0.34  
Sezione trasv. cond. AWG K1 22  
Schermatura K1 No  
Numero fili 4  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL VW1  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 120  
Peso lordo 127  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001877  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1