Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631073","name":"PSEN op Ethernet cable 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Ethernet cable 10m
Numero dell'articolo: 631073
GTIN: 4046548078107
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 1.5 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
55 |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 4 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Codifica connettore M12 1 | |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio RJ45 4 poli |
| Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
| Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Au |
| Materiali pin | CuZn |
| Lunghezza cavo | 10 |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero |
| Colore custodia | Nero |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PVC |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
| Sezione del conduttore |
0.14
0.14 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26 |
| Cordatura K1 | 2x twisted pair |
| Schermatura K1 | No |
| Numero fili | 4 |
| Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
| Peso netto | 230 |
| Peso lordo | 233 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078107 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |