text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es Set3s-5 s

Numero dell'articolo: 400449
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti con controllo...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti con controllo 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Omologazione CE  
Automonitorato ja  
Lampade LED  
Vernice luminescente gelb  
 
Tensione di alimentazione (V) 12  
30  
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Corrente contatto min. 1  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -25  
55  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 72  
Larghezza 103  
Profondità 72  
Diametro 55  
Peso netto 178  
Peso lordo 207  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Voce SCIP disponibile Sì  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
Codice EAN 4046548071634  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volume 0