text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT esc4

Numero dell'articolo: 400324
PITestop, blocco contatti, 4 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
EAC  
Automonitorato nein  
 
Corrente contatto min. 1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 250  
Corr. max AC15 contatto di sic 3  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Materiale contatti AgNi  
Temperatura ambiente -30  
85  
Grado contaminazione 3  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 44  
Larghezza 35  
Profondità 40  
Peso netto 48  
Peso lordo 51  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
Codice EAN 4046548071085  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
Volume 0