text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op Lens Shield-150/1

Numero dell'articolo: 630919
GTIN: 4046548068641
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 150 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucioli o scintille. Per la protezione di una coppia di barriere fotoelettrichesono necessarie due ”PSENop Lens Shield”.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 150 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucioli o scintille. Per la protezione di una coppia di barriere fotoelettrichesono necessarie due ”PSENop Lens Shield”.

Omologazione -  
 
Materiale custodia PMMA  
Altezza 1568  
Larghezza 36.3  
Profondità 3  
Peso netto 900  
Peso lordo 1650  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068641  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1