text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op Lens Shield-045/1

Numero dell'articolo: 630912
GTIN: 4046548068573
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety light curtain from the "PSEN op.../1" range from dust, swarf or sparks To protect a safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety light curtain from the "PSEN op.../1" range from dust, swarf or sparks To protect a safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.

Omologazione -  
 
Materiale custodia PMMA  
Altezza 540  
Larghezza 36.3  
Profondità 3  
Peso netto 380  
Peso lordo 600  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068573  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1