text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN opII mirror column-120 Set

Номер артикула: 632009
GTIN: 4046548076103
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm.

Omologazione -  
 
Temperatura ambiente -10  
60  
Condensazione ammessa non consentito  
Peso netto 4970  
Peso lordo 7970  
Larghezza 96  
Materiale custodia Alluminio  
Materiale piedino regol. Alluminio  
Profondità 49  
Materiale specchio Vetro  
Altezza 1200  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volume 0  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Quant. per unità di packaging 1  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076103  
Harmonized System Code 85389099  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Принадлежности для наладки

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Устройство для выставления лазера для световой завесы серии PSEN opt II.