Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCprotego S2

680002
PMCprotego S2
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, TÜV
Variante: 2 = Base +SIL2
Larghezza: 18.5 mm
Altezza: 142.0 mm
Profondità: 103.0 mm
Peso lordo: 324 g
Peso netto: 153 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso