Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Set muting a X esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mut ...
Su richiesta
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio mut ...
Su richiesta
Set muting a T esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mut ...
Su richiesta
Set muting a L base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting ...
Su richiesta
Set muting a T base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4
sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mutin ...
Su richiesta
Set muting a X base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2
sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mutin ...
Su richiesta
Wiring box per barriere fotoelettriche PSEN opII e sensore muting,
lampada di muting, pulsante a chiave Override, pulsan ...
Su richiesta
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII .
Confezione = 1 lockout, 2 viti unidireziona ...
Su richiesta
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica
PSEN opII o della colonna di protezion ...
Su richiesta
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-120” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad ...
Su richiesta
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezzaspecchio di
1200 mm. Implementabile con barriere fotoele ...
Su richiesta
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di
1950 mm. Implementabile con barriere fotoele ...
Su richiesta
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezzaspecchio di
900 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettr ...
Su richiesta
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezzaspecchio di
600 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettr ...
Su richiesta
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezzaspecchio di
1650 mm. Implementabile con barriere fotoele ...
Su richiesta
PSEN opII adjustable base unit è un accessorio facoltativo per “PSENopII
Mirror Column” e offre una protezione aggiuntiv ...
Su richiesta
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-90” per barrierafotoelettrica di sicurezza
con una lunghezza fino a 9 ...
Su richiesta
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.
Su richiesta
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-165” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad ...
Su richiesta
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-195” per
barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.