• 3
72 Prodotti trovati
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a O. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 4 staffe di ...

Su richiesta
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a C. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di ...

Su richiesta
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L. Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di ...

Su richiesta
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Barra di controllo con diametro 24 mm, protezione mano

Su richiesta
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 30 mm,protezione mano.

Su richiesta
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.

Su richiesta
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
Dispositivo di allineamento laser.

Su richiesta
PSEN 2S/4S bracket
630712
Staffa di montaggio per PSEN op2S / 4S, VPE = 2 pezzi.

Su richiesta
PSEN op Bracket
630324
Staffa per PSEN op1.1 / 1.2, riflettore.

Su richiesta
PSEN op Reflector
630323
Riflettore per PSEN op3.3.

Su richiesta
PSEN op Bracket kit
630325
Staffa angolare per PSENopt.

Su richiesta
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Staffa angolare con protezioni in gomma per PSENopt.

Su richiesta
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
Staffa angolare regolabile per PSENopt.

Su richiesta
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Staffa di montaggio per PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, versione girevole, VPE= 4 pezzi.

Su richiesta
PSEN op Mirror-165/1
630904
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le barriere fotoelettriche della gamma PS ...

Su richiesta
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 90 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una b ...

Su richiesta
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 60 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una b ...

Su richiesta
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 75 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una b ...

Su richiesta
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 105 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una ...

Su richiesta
PSEN op Mirror-090/1
630902
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 90 cm. Installabile intutte le barriere fotoelettriche della gamma PSE ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso