Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PIT gb BLLE y

G1000003
PIT gb BLLE y
PITgatebox (Pushbutton unit), pre-wired housing with controll units and emergency stop, 40 mm wide, box with emergency stop (2 NC / 1 NO), 2 illuminated push buttons (1 NO) and 1 key button (1 NO), M12 12 pin connector.

Su richiesta
 
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), UL/cUL
Grado di protez. custodia: IP65
Tipo di collegamento: M12, 12pol. male
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero di N/C arresto di emergenza: 2
N. contatti segnalaz. arresto emergenza: 1
Numero di pulsanti: 2
Numero di contatti N/A dei pulsanti: 2
Numero di pulsanti a chiave: 1
Numero di N/A dei pulsanti a chiave: 1
Categoria di sovratensione: III
Grado di inquinamento: 3
Larghezza: 40.0 mm
Altezza: 293.0 mm
Profondità: 40.0 mm
Peso lordo: 1200 g
Peso netto: 800 g
Temperatura ambiente: -20 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso