Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSu E F 4DI-T

314200
PSSu E F 4DI-T
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 inputs, ext. temperature.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo applicativo: Failsafe
Numero ingressi digitali: 4
N. uscite trigger di controllo: 2
Grado di protez. custodia: IP20
Moduli base consentiti: PSSu BP 1/12C-T, PSSu BP 1/12S-T, PSSu BP 1/8C-T, PSSu BP 1/8S-T, PSSu BP-C1 1/12C-T, PSSu BP-C1 1/12S-T
Larghezza: 12.6 mm
Altezza: 76.0 mm
Profondità: 60.2 mm
Peso lordo: 45 g
Peso netto: 37 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso