Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSu E F 2DO 2

312215
PSSu E F 2DO 2
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 1-pole 2 A.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo applicativo: Failsafe
Uscita semic. a 1 polo a comm. pos.: 2
Grado di protez. custodia: IP20
Moduli base consentiti: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Larghezza: 12.6 mm
Altezza: 76.0 mm
Profondità: 60.2 mm
Peso lordo: 44 g
Peso netto: 35 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso