Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

774193
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilità applicative: Controllo interruzione di emergenza istantaneo, Finecorsa, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4, Controllo ripari mobili, Relè temporizzato di sic. ritardato allo sgancio, Controllo interruzione di emergenza ritardato
Modalità operative: monocanale, Start automatico, bicanale, Riconoscimento del cortocircuito, Test di avvio, Start manuale controllato, senza riconoscimento del cortocircuito, Autotest, Ritardo allo sgancio prog, con ingresso AND, con ingresso OR
Norma prodotto: EN 60947-5-1
Norme: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Tipo morsetto: estraibile
N. contatti di sicurezza: 4
N. uscite di sicurezza istantanee: 1 ST
N. uscite di sicurezza ritardate: 1 ST
Numero di uscite di trigger: 2
Tempi impostabili: 0,00 s, 0,15 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 2,00 s, 3,00 s, 5,00 s, 7,00 s
Categoria di arresto: 0/1
Imax in DC13 I: 4.0 A
Corrente max in AC15: 3.0 A
Larghezza: 45.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 300 g
Peso netto: 280 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso