• 3
46 Prodotti trovati
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 N ...

Su richiesta
PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
774610
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...

Su richiesta
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA ...

Su richiesta
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...

Su richiesta
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...

Su richiesta
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, ...

Su richiesta
PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777500
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, ...

Su richiesta
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...

Su richiesta
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 N ...

Su richiesta
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 N ...

Su richiesta
PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
777538
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...

Su richiesta
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 N ...

Su richiesta
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 N ...

Su richiesta
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, mor ...

Su richiesta
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 45 mm, mo ...

Su richiesta
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, mor ...

Su richiesta
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, mor ...

Su richiesta
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, mor ...

Su richiesta
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, mor ...

Su richiesta
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, mor ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso