Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento30 - 100
mm, connettore maschio M8 a 4 poli, uscita a semiconduttore (PNP)
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm),
altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 170 mm),
altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 170 mm),
altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata0,2 - 15 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm),
altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm),
altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1650 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V.
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento
non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1350 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V.
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento
non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1200 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V.
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento
non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm),
altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm),
altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata0,2 - 15 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm),
altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m,
connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli.
Cavo di collegamento non in dotazione.
Su richiesta
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the
unit.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 1050 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm),
altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm),
altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12,
trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in
dotazione.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.