text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
345 Prodotti trovati
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza PSEN me1 o PSEN cs.

Su richiesta
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
Interruttore di sicurezza a cerniera, montaggio sul lato dx., connettoremaschio M12 4 poli, 2 contatti NO, grado di protezione IP67.

Su richiesta
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 e PSEN ma1.4.

Su richiesta
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
Chiavistello meccanico per interruttore di sicurezza PSEN me1 o PSEN cscon blocco (disattivabile) e sblocco di fuga.

Su richiesta
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
Interruttore di sicurezza a cerniera, posizione di montaggio: sx,connettore maschio M12 a 4 poli, 2 NC, IP67.

Su richiesta
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, percollegamento in serie con PSEN ix1, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.

Su richiesta
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.

Su richiesta
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max. 8 volte.

Su richiesta
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza13 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza13 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli con LED, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso