Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"325110","name":"FB/F10/1SEC.POT 470KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
Numero dell'articolo: 325110
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte
quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 1 s / 470KOHM, impostazione
tempo mediante selettore rotativo, grado di protezione IP66.
Impor... Altri
Articolo in corso di dismissione
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
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 1 s / 470KOHM, impostazione tempo mediante selettore rotativo, grado di protezione IP66. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Peso netto | 20 g |
Peso lordo | 20 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371691 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548018097 |
Volume | 0.672 dm3 |
Harmonized System Code | 85334010 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |