text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es Set10u-5ns basic

Numero dell'articolo: 400463
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housi...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector compatible with PDP67 8DI ION; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c;

Omologazione CE  
UKCA  
Lampade LED  
Vernice luminescente Giallo  
Rosso  
 
Tensione di esercizio nominale 24 V DC  
Tipo sblocco arresto emergenza Sblocco a rotazione  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Prot.contatti arresto emerg. ≤ 1 A  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-5  
Ampiezza di picco max 0,35 mm  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-5-1  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protez. custodia IP65  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento M12  
Altezza 103.2  mm
Larghezza 72  mm
Profondità 91.8  mm
Peso netto 207  g
Peso lordo 271  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548094701  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1