text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c

Numero dell'articolo: 400305
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, morsetto in tecnologia avite.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Automonitorato Sì  
 
Corrente contatto min. 1  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -30 - 85  °C
Grado contaminazione 3  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 37  mm
Larghezza 27  mm
Profondità 43.6  mm
Peso netto 29  g
Peso lordo 33  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548003758  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1