text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ml 1.1 round actuator

Numero dell'articolo: 570482
Attuatore con punta arrotondata, codificato, per blocco di sicurezza PSENmlock,

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Codifica transponder Codificato  
versione dispositivo Attuatore  
 
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 50g  
Grado di protez. custodia IP67  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Offset altezza max +/-3,0 mm  
Offset ang.max intorno asse X +/-2,0 deg  
Offset ang.max intorno asse Y +/-2,5 deg  
Offset ang.max intorno asse Z +/-7,5 deg  
Offset max direzione chiusura +/-2 mm  
Materiale prodotto Zn  
Acciaio zincato  
Plastica  
Acciaio inox  
Policarbonato  
Peso netto 145  g
Peso lordo 190  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094954  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1