Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774548","name":"PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
Numero dell'articolo: 774548
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC,
Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo... Altri
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
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemergenza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di sgancio12 livelli da 0,3 - 300 s.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 4.5 |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 5 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP40 |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempi impostabili |
80
60 20 100 0.3 40 200 300 5 150 250 10 |
Tolleranza Tv | -15%/ +15% +50 ms |
Precisione ripetibilità | 2% |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 360 g |
Peso lordo | 370 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548010954 |
Volume | 0.563 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali

COVER P-93
774090
Copertura protettiva per freno compatto PKB e custodia P-93, idonee perla
protezione da manipolazioni/manomissioni non autorizzate, larghezza 45mm, Contenuto: 20
cappucci di protezione/confezione.