Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi,
2 intervalli di corrente configurabili, 0/4 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite,
0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite,
contatti a relè, 10 A, NO, a potenziale libero.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi,
termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite,
contatti a relè, 2 A, NO, a potenziale libero.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi,
termoresistenza, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2uscite, 2
intervalli di tensione configurabili 0/4 - 2 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto
encoder SSI, segnale differenziale RS422, ris ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici,
2ingressi, 2
intervalli di tensione configurabili -10/0 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite,
intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rifer ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici,
2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili 0 - 1 ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2
intervalli di corrente 0/4 - 20 mA, 1 polo ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite,
0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite,
2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite,
2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi,
intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rif ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite,
0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a ...
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.