text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m EF PDP Link

Numero dell'articolo: 772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.

Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
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
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 100  W
Interr.magnetot. disp. tens.U1 6 A, interr.aut., carat. B  
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Protez. CC moduli decentr. UB Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Isolamento elettrico 1 tra Modulo e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN  
 
Lunghezza max. cavo non scherm 30  m
Lunghezza max. cavo schermato 100  m
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 96  g
Peso lordo 117  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548069686  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volume 0.367  
 

Accessori opzionali

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Articolo a metraggio, PUR, giallo RAL1003, 5x0,25, colore dei singolifili: marrone, bianco, blu, nero, grigio
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mml2p, 10 set.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Morsetti a molla, PNOZ mml2p, 10 set.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).

Accessori obbligatori per il funzionamento

Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mml2p, 1 set.
Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Morsetti a molla, PNOZ mml2p, 1 set.

Adatto a

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo di comunicazione, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP.