text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PDP67 F 8DI ION PT

Numero dell'articolo: 773616
GTIN: 4046548081107
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in plastica.

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in plastica.

Omologazione CE  
cULus Listed  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Scopo di U1 Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione aliment. U1 sec. UL 24 V DC Class 2  
Potenza assorbita DC 1.2  
Tens.morsetti CarichiInduttOff -45 V  
Carichi ammessi Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Numero di ingressi 8  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
Funzione uscita SC Uscita trigger di controllo  
Uscita 24 V DC  
Uscita standard  
Tensione continua sull'uscita 24 V DC  
Isolam. elettr. di uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
60  
Temp. ambiente con UL 40°C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-8  
EN 55011: classe A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2
Distanze in aria e superf.sec. IEC 60664-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP67  
Grado protezione UL (tipo) Type 1 Enclosure  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. Elastollan 1185A  
Mater. custodia Parte super. Valox 553 GF30  
Morsetto di collegamento M12  
Tipo di morsetto Blocco a vite  
Altezza 133  
Larghezza 61  
Profondità 31  
Peso netto 190  
Peso lordo 210  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548081107  
Volume 0.354  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

Accessori opzionali

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codificato B, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo: 10m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag (interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica), per il collegamento di un sensore PSENcode (interruttore di sicurezzacodificato) a PSS67 e PDP67.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a PSS67 e PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m