Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772610","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
Numero dell'articolo: 772610
GTIN: 4046548105407
Modulo di ingresso/uscita decentralizzato per PNOZmulti 2, grado diprotezione IP67,
collegamento tramite modulo di collegamento PDP-Link, 10 ingressidigitali di sicurezza,
4 uscite di sicurezza, 8 uscite configurabili come uscite standard,
trigger di test o 24 V, 2 x connettore femmina M12 a 8 poli.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di ingresso/uscita decentralizzato per PNOZmulti 2, grado diprotezione IP67, collegamento tramite modulo di collegamento PDP-Link, 10 ingressidigitali di sicurezza, 4 uscite di sicurezza, 8 uscite configurabili come uscite standard, trigger di test o 24 V, 2 x connettore femmina M12 a 8 poli.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Scopo di U2 | Load Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30 %/+25 % |
| Interr. magnetot. disp. max. | 10 A |
Ingressi
| Numero di ingressi | 10 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V |
| Tipo ingresso sec. EN 61131-2 | 1, 3 |
| Isolam. elettrico ingresso | ja |
Uscite a semiconduttore
| Funzione uscita SC |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Tensione continua sull'uscita | 24 V DC |
| Isolam. elettr. di uscite SC | ja |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Carichi ammessi uscita 1 polo |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -30 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | 10g |
| Distanze in aria e superf.sec. | IEC 60664-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP67 (not evaluated by UL) |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Eingang und int. Busspannung |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Basisisolierung |
| Isolamento elettrico 2 tra | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Basisisolierung |
Dati meccanici
| Materiale custodia |
PBT
Valox 855 PET |
| Cod. materiale custodia | PC |
| Morsetto di collegamento | M12 |
| Tipo di morsetto | schraubverriegelt |
| Altezza | 162 |
| Larghezza | 60 |
| Profondità | 30 |
| Peso netto | 315 |
| Peso lordo | 332 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105407 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |