text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ mc7p CC-Link

Numero dell'articolo: 773726
GTIN: 
Sistemi di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti Classic, modulo fieldbus, CC-,Link.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Tolleranza del modulo UINT -2 %/+2 %  
Interfaccia fieldbus CC-Link  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Indir.staz. fieldbus ammessi 0 ... 63d  
Veloc. trasferimento impost. 2,5 MBit/s  
5 MBit/s  
625 kbit/s  
10 MBit/s  
156 kbit/s  
Collegamento fieldbus Connettore Combicon a 5 poli  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Tensione di prova 500 V AC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Altezza 94  
Larghezza 22.5  
Profondità 122  
Peso netto 150  
Peso lordo 195  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423