text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprimo 16+.00/0/1/0/2

Numero dell'articolo: 8169278
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Hardware option: 2-CAN expansion card.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Risoluzione ingressi analogici 12  Bit
Numero ingressi digitali 16  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
N. uscite analogiche 2  
Tipo di uscite analogiche Tensione  
Risoluzione uscite analogiche 12  Bit
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce CANopen 4  
N. interfacce RS-232 1  
N. interfacce MODBUS 1  
Altezza 280  mm
Larghezza 64  mm
Profondità 181  mm
Peso netto 2000  g
Peso lordo 2100  g