Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000025","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
Numero dell'articolo: 6D000025
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lungh... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli, connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 10 m
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 2 A |
Tipo impedenza d’onda K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Capacità conduttore K1 | 49 pF/m |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grado contaminazione |
2
3 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 8 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn nichelato |
Materiale ghiera Connettore 2 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiale superf. Contatto 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn, dorato |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Lunghezza cavo | 10 m |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Categoria del cavo K1 | Cat5e |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde giallastro RAL 6018 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 7.6 mm |
Sezione del conduttore | 0.22 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 24 |
Cordatura K1 | 4x twisted pair |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete in rame zincato |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20236 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
Privo di alogeni | Sì |
Privo di alogeni secondo norma |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza all'olio sec. norma |
VDE 0472 part 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Resistenza alla fiamma |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,6 Nm |
Peso netto | 699 g |
Peso lordo | 705 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548096804 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 3.146 |