Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Numero dell'articolo: 570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 300 V |
Tipo cond. standard K1 | 78 Ohm/km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Capacità conduttore K1 | 60pF/m |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Dati meccanici
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
Lunghezza cavo | 200 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 6 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.2 mm |
Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 24 |
Cordatura K1 | 8 fili intorno imbott. |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma | cULus 20549 |
Peso netto | 10800 g |
Peso lordo | 11280 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548069853 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27062010 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003250 |
Volume | 51.200 |