Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
SafetyNET p Connector RJ45s
Numero dell'articolo: 380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 0.5 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connett. maschio RJ45 4 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiali pin | Lega CU |
Mat. superficie schermo K1 | Ni |
Categoria del cavo K1 | Cat5e |
Colore custodia | Giallo segnale RAL 1003 |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Sezione trasv. cond. max K1 | 0,75 mm² |
Max. sez. cavi AWG K1 | 22 |
Peso netto | 10 g |
Peso lordo | 60 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548055726 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volume | 0 |