Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380310","name":"PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
Numero dell'articolo: 380310
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: ottone
nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | UL Recognized Component |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Angolare |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Materiale superf. Contatto 1 | CuSnZn |
Materiali pin | CuZn |
Colore custodia | Nero |
Sezione trasv. cond. max K1 | 0,75 mm² |
Max. sez. cavi AWG K1 | 18 |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 HB |
Peso netto | 21 g |
Peso lordo | 23 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548055023 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0.042 |