Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN T M12
Numero dell'articolo: 380350
Connettore, adattatore a T, IP67, 2x connettore femmina M12, 5 poli, concodifica
A su connettore maschio M12, 5 poli, con codifica A, cablaggio interno
1:1 per tutti e 5 i segnali, per il collegamento... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Connettore, adattatore a T, IP67, 2x connettore femmina M12, 5 poli, concodifica A su connettore maschio M12, 5 poli, con codifica A, cablaggio interno 1:1 per tutti e 5 i segnali, per il collegamento di due PSEN a PSS67.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 85 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore femm. M12 5 poli |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Tipo connettore 3 | Connettore maschio M12 5 poli |
Codifica connettore M12 3 | Codifica A |
Mater. custodia connettore 3 | PBT GF20 |
Materiale superf. Contatto 1 | Ni, Au gal. |
Materiale superf. Contatto 2 | Ni, Au gal. |
Materiale superf. Contatto 3 | Ni, Au gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn |
Materiale connettori femmina | CuSn |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 |
Omologazioni connettore 2 | UL 94 |
Omologazioni connettore 3 | UL 94 |
Materiale custodia | PBT |
Peso netto | 23 g |
Peso lordo | 24 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548054019 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440106 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
Volume | 0 |