text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S

Numero dell'articolo: 380318
Connettore, 5 poli (4+FE) schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Connettore, 5 poli (4+FE) schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9mm

Omologazione -  
 
Tipo di tensione nominale U1 AC/DC  
Corrente nominale 16  A
Temperatura ambiente -40 - 125  °C
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Grado contaminazione 3  
Tipo connettore 1 Connettore maschio M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Codifica connettore M12 1  
Materiale superf. Contatto 1 Cu/Au  
Materiale guarnizione FKM  
Materiali pin CuNi  
Tipo collegamento conduttore Contatto a crimpare  
Colore custodia Grigio chiaro  
Diametro est. max. cavo K1 5 - 9  mm
Passacavo PG 11  
Sezione trasv. cond. max K1 1,5 mm²  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-2  
Coppia serr. vite di fissaggio 50 ... 60 Ncm, a mano  
Peso netto 50  g
Peso lordo 60  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
Codice EAN 4046548055108  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volume 0