Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
Numero dell'articolo: 380317
Connettore, 5 poli (4+FE), schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L
(Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato,
pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Connettore, 5 poli (4+FE), schermato, connettore femmina assiale M12,codificato L (Power), a serraggio, materiale anello filettato: zinco pressofusonichelato, pressacavo Pg11, diametro esterno cavo 5-9mm
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tipo di tensione nominale U1 | AC/DC |
Corrente nominale | 16 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 125 °C |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | |
Materiale superf. Contatto 1 | Cu/Au |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale connettori femmina | CuNi |
Tipo collegamento conduttore | Contatto a crimpare |
Colore custodia | Grigio chiaro |
Diametro est. max. cavo K1 | 5 - 9 mm |
Passacavo | PG 11 |
Sezione trasv. cond. max K1 | 1,5 mm² |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-2 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 50 ... 60 Ncm, a mano |
Peso netto | 50 g |
Peso lordo | 60 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548055092 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |