text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

SafetyNET p Cable

Numero dell'articolo: 380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione

Metro

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cURus  
 
Tipo di tensione nominale U1 DC  
Corrente nominale 0.5  A
Resistenza isol. cavo K1 500 MOhm x km  
Tipo impedenza d’onda K1 100 Ohm  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PE  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Categoria del cavo K1 Cat5e  
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo segnale RAL 1003  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6.9  mm
Sezione del conduttore 0.35  mm²
Sezione trasv. cond. AWG K1 22  
Cordatura K1 Cavo Star-Quad  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Numero fili 4  
Omologazioni del cavo K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Peso netto 70  g
Peso lordo 70  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444995  
UNSPSC 25 26121603  
Codice EAN 4046548054071  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003249  
Volume 0