Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Numero dell'articolo: 584568
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato,
adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio
assiale Industrial Mini I/O,... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, adatto per catena portacavi, 4 poli, connettore maschio assiale M12codificato D, su connettore maschio assiale Industrial Mini I/O, lunghezza cavo: 5 m
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 0.5 A |
Tipo cond. standard K1 | 120 Ohm/km |
Tipo impedenza d’onda K1 | 100 Ohm |
Capacità conduttore K1 | 52pF/m |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 4 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | |
Tipo connettore 2 | Conn. maschio Mini-IO 8 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, dorato |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PE |
Lunghezza cavo | 5 m |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Categoria del cavo K1 | Cat5 |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde, simile a RAL6018 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Sezione del conduttore | 0.34 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22 |
Cordatura K1 | Cavo Star-Quad |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Numero fili | 4 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Peso netto | 335 g |
Peso lordo | 340 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548105636 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 1.020 |