Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"C1000070","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
Numero dell'articolo: C1000070
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 12 poli, diritto, codificaA, 12 x 0,25
mm², 20 m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 1.5 A |
Tipo cond. standard K1 | max 84 Ohm/km per 20 °C |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -50 - 80 °C |
Distanze in aria e superf.sec. | IEC 60664-1 |
Grado contaminazione | 2 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 12 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | GD-Zn, Ni |
Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiali pin | |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
Lunghezza cavo | 20 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 6 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 5.9 mm |
Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 24 |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 12 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sec.) |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,6 Nm |
Peso netto | 841 g |
Peso lordo | 851 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
UNSPSC 25 | 26121603 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |