Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8161147","name":"PMCtendo DD4.03/117/230-480V","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
Numero dell'articolo: 8161147
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Mains Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 230 - 480 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Scopo di U2 | Supply |
Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Sezione di potenza
Picco di corrente per 5 s | 6 A |
Ingressi analogici
N. ingressi analogici | 2 |
Tipo ingressi analogici | Tensione |
Risoluzione ingressi analogici |
14
Bit 12 Bit |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 4 |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Uscite analogiche
N. uscite analogiche | 2 |
Tipo di uscite analogiche | Tensione |
Risoluzione uscite analogiche | 10 Bit |
Interfaccia CANopen
N. interfacce CANopen | 1 |
Interfaccia seriale
N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati meccanici
Altezza | 325 mm |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 265 mm |
Peso netto | 4200 g |
Peso lordo | 5300 g |
Ambiente
Conformità RoHS | Sì |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Codice EAN | 4046548041293 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volume | 0 |