text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Brake resistor 1600W/10R/T/U

Numero dell'articolo: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL v...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Omologazione CE  
 
Peso netto 5800  g
Peso lordo 6700  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85332900  
UNSPSC 25 39121021  
Codice EAN 4046548059243  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volume 0