Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Numero dell'articolo: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | UL Recognized Component |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Categoria di sovratensione | III / II |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Morsetto a molla |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Morsetto a vite |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | stagnato |
Materiale superf. Contatto 2 | stagnato |
Materiale superf. Contatto 3 | stagnato |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
Peso netto | 37 g |
Peso lordo | 43 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Codice EAN | 4046548086225 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volume | 0 |