text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1

Numero dell'articolo: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.

 
Temperatura ambiente -20 - 80  °C
Tipo connettore 1 Connettore femm. M15 9 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connettore maschio PC5 6 poli  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Sn  
Lunghezza cavo 5  m
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Arancio  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Diametro est. max. cavo K1 11.2 - 11.8  mm
Sezione trasv. cond. dati K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Peso netto 1120  g
Peso lordo 1290  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Codice EAN 4046548083972  
Versione ECLASS ECLASS-13  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volume 0